Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
UKFC205_218-FSB - FSB 带座轴承,凹凸圆形座外球面球轴承•紧定套锁紧,铸造型
明细表
UKFC205-FSB
CODE
代码
UKFC...-FSB
TYPE
类型
凹凸圆形座外球面球轴承•紧定套锁紧
MAT1
轴承座材质
HT200灰铸铁
MAT2
轴承材质
GCr15
MOD
型号
DD
d
20 mm
AA
a
115 mm
PP
p
90 mm
EE
e
63.6 mm
II
i
10 mm
LL
l
27 mm
S
12 mm
JJ
j
6 mm
KK
k
7 mm
GG
g
21 mm
FF
f
70 mm
Z
29.5 mm
BII
Bi
19.5 mm
BOLT
螺栓
M10 mm
TT
紧定扭力
17 N·m
CR
Cr 额定负载(动)
14000 N
COR
Cor 额定负载(静)
7880 N
WEI
重量
0.98 kg
MOAS
适配紧定套型号
BDB90-2305
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型