BAR6700-E
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bar6000_6964-e.prj},{NB=BAR6700-E},{CODE=BAR...-E},{TYPE=Economical},{BTC=6},{BA=GB/T 307.1 Grade 0},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{BM=6700},{LINK=weblink}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BAR6000_6964-E - 经济型深沟球轴承,无防尘盖式
明细表
BAR6700-E
CODE
代码
BAR...-E
TYPE
类型
经济型
BTC
轴承类型代码
6
BA
轴承精度
GB/T 307.1 0级
MAT1
轴承国标材质
GCr15
MAT2
轴承相当材质
SUJ2
BM
轴承型号
6700
6800
6900
6000
6200
6300
6701
6801
6901
6001
6201
6301
6702
6802
6902
6002
6202
6302
6803
6903
6003
6203
6303
6403
6704
6804
6904
6004
6204
6304
6404
6805
6905
6005
6205
6305
6405
6806
6906
6006
6206
6306
6406
6807
6907
6007
6207
6307
6407
6808
6908
6008
6208
6308
6408
6909
6009
6209
6309
6409
6910
6010
6210
6310
6410
6811
6911
6011
6211
6311
6411
6812
6912
6012
6212
6312
6412
6813
6913
6013
6213
6313
6413
6814
6914
6014
6214
6314
6414
6815
6915
6015
6215
6315
6415
6816
6916
6016
6216
6316
6416
6817
6917
6017
6217
6317
6417
6818
6918
6018
6218
6318
6819
6919
6019
6219
6319
6820
6920
6020
6220
6320
6420
6821
6921
6021
6221
6321
6822
6922
6022
6222
6322
6824
6924
6024
6224
6324
6826
6926
6026
6226
6326
6828
6928
6028
6228
6328
6830
6930
6030
6230
6330
6832
6932
6032
6232
6332
6834
6934
6034
6234
6334
6836
6036
6236
6038
6238
6338
6940
6040
6240
6340
6844
6044
6244
6948
6952
6052
6856
6056
6960
6864
6964
6072
6076
6700
6800
6900
6000
6200
6300
6701
6801
6901
6001
6201
6301
6702
6802
6902
6002
6202
6302
6803
6903
6003
6203
6303
6403
6704
6804
6904
6004
6204
6304
6404
6805
6905
6005
6205
6305
6405
6806
6906
6006
6206
6306
6406
6807
6907
6007
6207
6307
6407
6808
6908
6008
6208
6308
6408
6909
6009
6209
6309
6409
6910
6010
6210
6310
6410
6811
6911
6011
6211
6311
6411
6812
6912
6012
6212
6312
6412
6813
6913
6013
6213
6313
6413
6814
6914
6014
6214
6314
6414
6815
6915
6015
6215
6315
6415
6816
6916
6016
6216
6316
6416
6817
6917
6017
6217
6317
6417
6818
6918
6018
6218
6318
6819
6919
6019
6219
6319
6820
6920
6020
6220
6320
6420
6821
6921
6021
6221
6321
6822
6922
6022
6222
6322
6824
6924
6024
6224
6324
6826
6926
6026
6226
6326
6828
6928
6028
6228
6328
6830
6930
6030
6230
6330
6832
6932
6032
6232
6332
6834
6934
6034
6234
6334
6836
6036
6236
6038
6238
6338
6940
6040
6240
6340
6844
6044
6244
6948
6952
6052
6856
6056
6960
6864
6964
6072
6076
DD
d
10
mm
D
15
mm
B
3
mm
RR1
r1
0.2
mm
CR
基本额定负载 Cr(动)
0.85
KN
COR
基本额定负载 Cor(静)
0.430
KN
AS
容许转速
15000
rpm
DDBB1
db(min)
10.4
mm
DDBB2
db(max)
11.21
mm
DDAA
da(max)
14.2
mm
RR
r(max)
0.2
mm
WEI
重量(参考)
5
g
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求