E-EHX01-4015-L-N-N
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/e-ehx01.prj},{NB=E-EHX01-4015-L-N-N},{CODE=E-EHX01},{TYPE=Linear ball guided},{DRI=X axis},{TRA=Ball screw},{MAT=SUS440C},{SUR=Electroless nickel plating},{SPE=4015},{PSP=L},{DS=N},{CS=N},{STR=±7.5},{MOT=Two-phase stepper motor},{MS=10},{OPA=<15},{REP=±1.5},{BAC=<3},{PAR=<20},{STN=<3},{LOAD=10},{LINK=webxxx},{PPATH=e-ehx01/assem/e-ehx01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EHX01 - 经济型电动位移台 线性滚珠引导式 光电开关外置式 X轴
明细表
E-EHX01-4015-L-N-N
CODE
代码
E-EHX01
TYPE
类型
线性滚珠引导式
DRI
传动方向
X轴
TRA
传动方式
滚珠丝杠
MAT
主体材质
SUS440C
SUR
表面处理
无电解镀镍
SPE
规格
4015
6015
4015
6015
PSP
光电开关位置
L(电机左侧)
R(电机右侧)
L(电机左侧)
R(电机右侧)
DS
驱动器选择
N(无)
A(怡合达驱动器)
B(鸣志驱动器)
N(无)
A(怡合达驱动器)
B(鸣志驱动器)
CS
线缆选择
N(无)
2(2m长线缆)
4(4m长线缆)
N(无)
2(2m长线缆)
4(4m长线缆)
TS
台面尺寸
40x40
mm
STR
行程
±7.5
mm
MOT
电机
两相步进电机
MS
最大速度
10
mm/sec
OPA
单向定位精度
<15
μm
REP
重复定位精度
±1.5
μm
BAC
反向间隙
<3
μm
PAR
平行度
<20
μm
STN
直线度
<3
μm
LOAD
载重
10
kgf
WEIGHT
重量
0.36
kg
LINK
网站
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求