EJK11-40
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejk11_12.prj},{NB=EJK11-40},{CODE=EJK11},{TYPE=Feed screw driven},{DRI=X-Axis},{LJ=4},{BMAT=Aluminum},{SMAT=Al},{SUR=Black anodized},{SPE=40},{TAB=40x40},{STR=+11/-11},{MRRS=0.1},{TAO=4.2},{RLL=19.6},{VLR=9.8},{MOB=20μm},{MOBFP=30μm},{BOD=0.1},{AN=TAC21-M4-L5},{OP=N/A},{LINK=webxxx},{PPATH=ejk11_12_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJK11 - 燕尾槽式手动位移台/进给丝杠驱动型/精密型/Z轴
明细表
EJK11-40
CODE
代码
EJK11
EJK11
TYPE
类型
进给丝杠驱动型
DRI
转动方向
X轴
LJ
螺距
4
mm
BMAT
材质(主体)
铝合金
SMAT
材质(丝杆)
铝
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
40.000
60.000
40.000
60.000
TAB
台面尺寸
40x40
40x40
mm
STR
行程
+11/-11
+11/-11
mm
MRRS
标尺刻度最小读取量
0.1
mm
TAO
旋钮旋转1圈的移动量
4.2
mm
RLL
耐负载(水平)
19.6
19.6
N
VLR
耐负载(垂直)
9.8
9.8
N
MOB
移动精度(直线度)
20μm
MOBFP
移动精度(平行度)
30μm
BOD
主体重量
0.1
0.1
AN
不锈钢内六角圆柱头螺钉
TAC21-M4-L5
OP
可选加工
N/A(不做加工)
QR(把手变更为右侧位置)
N/A(不做加工)
QR(把手变更为右侧位置)
LINK
网址
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EJJ01_02 - 燕尾槽式手动位移台/进给丝杠驱动型/精密型/Z轴
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XTK01_21 - O型圈·国际系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EJN11_31 - 燕尾槽式手动位移台
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QAC22_83 - 滚轮 带轴承型 衬层厚度固定型 直柱型/带衬层
怡合达3D电子图库
09.05.2024
hfl11 - 不锈钢碟形铰链·腰孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EJK01_02 - 燕尾槽式手动位移台/进给丝杠驱动型/精密型/Z轴
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EJL01 - 燕尾槽式手动位移台/进给丝杠驱动型/精密型/Z轴
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EJN01 - 燕尾槽式手动位移台
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EJX01 - 燕尾槽式手动位移台/进给丝杠驱动型/精密型/Z轴
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLF01_31_BLV02_22 - 直杆型正公差定位销 · 标准型/倒角C型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YUL - 压缩弹簧·外径基准不锈钢型·允许位移量L×40%
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HHB01_21 - 简易调整组件
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EJL51 - 燕尾槽式手动位移台/进给丝杠驱动型/精密型/Z轴
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EJL06 - 燕尾槽式手动位移台
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求