ELF21-40
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/elf21.prj},{NB=ELF21-40},{CODE=ELF21},{TYPE=Micrometer feed type square},{MAT=Aluminum},{SUR=Black anodized},{SPE1=40},{SPE=40},{TAB=40x40},{STR=±10°},{MRRS=≈1'51\"},{AL=9.8},{PA=50},{BOD=0.14},{LINK=webxxx},{PPATH=elf21/assem/elf21_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ELF21 - 回转手动位移台
明细表
ELF21-40
CODE
代码
ELF21
TYPE
类型
千分尺进给型
MAT
材质
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE1
规格
40
40
SPE
规格
40
40
TAB
台面尺寸(mm)
40x40
40x40
mm
STR
行程
±10°
±10°
°
MRRS
标尺刻度最小读取量
≈1'51"
≈1'51"
AL
耐负载
9.8
9.8
N
PA
平行度(μm)
50
50
μm
BOD
主体重量(kg)
0.14
0.14
LINK
网址
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求