HHL31-40
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/hhl31.prj},{NB=HHL31-40},{CODE=HHL31},{TYPE=jianyingdaoxing(Lxing)},{MAT=A6063},{SUR=benseyangjiyanghua},{SPE=40},{TMCC=40x60},{XC=15},{NFZ=9.8},{KNOB=0.8},{B=40},{L=60},{E=20},{F=20},{C=-},{G=30},{K=15},{H=58},{TJLD=M4},{WEIGHT=0.18},{ANNEX=TAC21-M4-L10},{PPATH=../hhl31/assem/hhl31_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HHL31 - 简易调整组建·简易丝杆型·X轴·键引导型
明细表
HHL31-40
CODE
代码
HHL31
TYPE
类型
键引导型(L型)
MAT
材质
A6063
SUR
表面处理
本色阳极氧化
SPE
规格
40
40
mm
TMCC
台面尺寸(mm)
40x60
40x60
XC
行程(mm)
15
mm
NFZ
耐负载(N)
9.8
9.8
mm
KNOB
旋钮旋转1圈移动量
0.8
mm
B
b
40
40
mm
L
l
60
mm
E
e
20
20
mm
F
f
20
20
mm
C
c
-
G
g
30
mm
K
k
15
mm
H
h
58
58
TJLD
调节螺距
M4
M4
WEIGHT
重量(kg)
0.18
0.18
mm
ANNEX
附件(不锈钢内六角圆柱头螺钉)
TAC21-M4-L10
LINK
网站链接
网站
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求