HHL41-40
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/hhl41.prj},{NB=HHL41-40},{CODE=HHL41},{TYPE=jianyindaoxing Lxing},{MAT=A6063},{SUR=heiseyangjiyanghua},{GUIGE=40},{TMCC=40*60},{XC=15},{NFZ=9.8},{KNOB=0.8},{B=40},{L=60},{E=20},{F=20},{C=0},{G=30},{K=15},{H=58},{TJLD=M4},{M1=4},{ZL=0.18},{FJ=TAC21-M4-L10},{LINK=webxxx},{PPATH=hhl41/assem/hhl41_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HHL41 - 简易调整组件.键引导型
明细表
HHL41-40
CODE
代码
HHL41
TYPE
类型
键引导型/L型
MAT
材质
A6063
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
GUIGE
规格
40
40
TMCC
台面尺寸(mm)
40*60
40*60
XC
行程(mm)
15
NFZ
耐负载(N)
9.8
9.8
KNOB
旋钮旋转1圈移动量
0.8
mm
B
40
40
mm
L
60
mm
E
20
20
mm
F
20
20
mm
C
0
mm
G
30
mm
K
15
mm
H
58
58
mm
TJLD
调节螺钉
M4
M4
ZL
重量(kg)
0.18
0.18
mm
FJ
不锈钢内六角圆柱头螺钉
TAC21-M4-L10
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求