HHY01-40
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/hhy01_asmtab.prj},{NB=HHY01-40},{CODE=HHY01},{TYPE=jiaodutiaozhengxing},{MAT=lvhejin},{SUR=heiseyangjiyanghua},{GUIGE=40},{TMCC=35},{XC=+22.5/-22.5},{NFZ=9.8},{ZL=0.07},{FJ=TAH51-M4-L10 yige},{LINK=webxxx},{PPATH=hhy01/assem/hhy01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HHY01 - 简易调整组件.角度调整型
明细表
HHY01-40
CODE
代码
HHY01
TYPE
类型
简易调整型
MAT
主体材质
铝合金
SUR
主体表面处理
黑色阳极氧化
GUIGE
规格
40
40
TMCC
台面尺寸(mm)
Φ35
Φ35
XC
行程(mm)
+22.5/-22.5°
NFZ
耐负载(N)
9.8
9.8
ZL
重量(kg)
0.07
0.07
FJ
外六角螺栓
TAH51-M4-L10 1个
LINK
网站链接
网站
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求