VAH21-F7-R15-N1-VDH22
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vah21_asmtab.prj},{NB=VAH21-F7-R15-N1-VDH22},{CODE=VAH21},{TYPE=E2weixing},{NG=7},{OD=bukedakai},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-10c+120c},{SR=UL94-V2},{FJ=jietou},{F=7},{R=15},{N=1},{CON=VDH22},{P=16.7},{MCD=5},{B=7},{C=10},{OML=0.75},{MLO=1},{PPATH=vah21/assem/vah21_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VAH21 - 拖链·E2微型
明细表
VAH21-F7-R15-N1-VDH22
CODE
代码
VAH21
TYPE
类型
E2微型
NG
内高
7
OD
开口方向
不可打开
CA
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
ATEM
允许温度
-40℃~120℃
SR
阴燃等级
UL94-V2
F
内宽F
7.000
10.000
16.000
7.000
10.000
16.000
mm
R
弯曲半径R
15
18
15
18
mm
N
链节数N
CON
接头
VDH22(无梳状板)
VDH22(无梳状板)
P
节距P
16.7
mm
MCD
最大电缆直径
5
mm
B
内高B
7
mm
C
外高C
10
mm
E
外宽E
12.0
mm
AIH
实际安装高度HF
45
mm
H
40
mm
D
45
mm
K
85
mm
WEI
重量
0.07
kg/m
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
VAH31 - 拖链·E2微型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VAH51 - 拖链·E2微型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBD32 - 拖链·18系列·内径开口·轻型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VAC21_22 - 拖链·06系列·方便型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBC31_32 - 拖链·10系列·外径开口/不可打开·轻型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VAM11 - 拖链/接头·10系列 便捷型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VAH41 - 拖链·E2微型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBY01 - 国产拖链 高性价比型 · 7/10系列 一般用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VAW21 - 翻开与闭合型拖链
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBD02 - 拖链·15系列·内径开口·轻型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VAC31_32 - 拖链·08系列·方便型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VAX01_11 - 韩国拖链/接头/分隔片 防静电无尘静音型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VAF41 - 拖链·E2迷你型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VAC01_02 - 拖链·45系列·方便型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求