VAJ31-F100-R125-N1-VDJ31
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vaj31_32_asmtab.prj},{NB=VAJ31-F100-R125-N1-VDJ31},{CODE=VAJ31},{TYPE=E2/000zhongxing},{NG=45},{OD=leijingkaikou},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-40c+120c},{SR=UL94-V2},{FJ=jietou},{F=100},{R=125},{RTOL=+6/0},{N=1},{CON=VDJ31},{P=67},{MCD=42},{B=45},{C=64},{D2TOL=+25/0},{OML=13},{MLO=3},{PPATH=vaj31_32/assem/vaj31_32_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VAJ31_32 - 拖链·E2/000中型
明细表
VAJ31-F100-R125-N1-VDJ31
CODE
代码
VAJ31
VAJ31
TYPE
类型
E2/000中型
NG
内高
45
OD
开口方向
内径开口
内径开口
CA
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
ATEM
允许温度
-40℃~120℃
SR
阴燃等级
UL94-V2
F
内宽F
100.000
125.000
150.000
100.000
125.000
150.000
mm
R
弯曲半径R
125
200
125
200
mm
N
链节数N
CON
接头
VDJ31(带梳状板)
VDJ32(无梳状板)
VDJ31(带梳状板)
VDJ32(无梳状板)
P
节距P
67
mm
MCD
最大电缆直径
42
mm
B
内高B
45
mm
C
外高C
64
mm
E
外宽E
120
mm
AIH
实际安装高度HF
354
mm
H
314
mm
D
258
mm
K
530
mm
WEI
重量
1.93
kg/m
H2
475
mm
D2
804
mm
D2TOL
D2公差
+25/0
K2
355
mm
LINK
网址
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
VAJ21_22 - 拖链·E2/000中型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VDC31_32 - 接头·08系列·方便型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VDC21_22 - 接头·06系列·方便型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VAJ01_02 - 拖链·E2/000中型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBK21_61 - 经济型拖链·高品质高速静音型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBR01_02 - 拖链·45系列·内径开口·加强型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VDC01 - 接头·45系列·方便型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VAJ11_12 - 拖链·E2/000中型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VFJ01_31 - 分隔片 加强型 一般用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VAW41 - 拖链·翻开与闭合全覆盖型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBY42_44 - 国产拖链 高性价比型 · 30系列 一般用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VAD11_12 - 拖链·300系列·方便型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VER01 - 接头·45系列·内径开口·加强型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VAW61 - 拖链·低磨擦低噪音型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求