VBF03-F38-R55-N1-VEF03-F38
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vbf03_asmtab.prj},{NB=VBF03-F38-R55-N1-VEF03-F38},{CODE=VBF03},{TYPE=25xilietuolian},{OD=leijingkaikou},{BE=qiaoshi},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-20c+80c},{SR=UL94-V0},{FJ=jietou},{F=38},{R=55},{N=1},{CON=VEF03-F38},{P=46},{MCD=22},{OML=1.0},{MLO=1.3},{MALT=30},{MAV=15},{PPATH=vbf03/assem/vbf03_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VBF03 - 拖链·25系列·内径开口·连体内侧可打开·轻型
明细表
VBF03-F38-R55-N1-VEF03-F38
CODE
代码
VBF03
TYPE
类型
25系列拖链
OD
开口方向
内径开口
BE
横梁
桥式
CA
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
ATEM
允许温度
-20℃~80℃
SR
阴燃等级
UL94-V0
FJ
附件
接头
F
内宽F
38.000
57.000
77.000
38.000
57.000
77.000
mm
R
弯曲半径R
55
75
100
55
75
100
mm
N
链节数N
CON
接头
VEF03-F38
VEF04-F38
VEF03-F38
VEF04-F38
CONF
F38
H
实际安装高度参考HF
146
mm
D
125
mm
K
276
mm
AIH
实际安装高度HF
176
mm
E
外宽E
53.5
mm
P
节距P
46
mm
MCD
最大电缆直径
22
mm
OML
最大架空负载
1.0
kg/m
MLO
最大架空长度
1.3
m
MALT
最大允许行程
30
m
MAV
最大允许垂直悬挂
15
m
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
VBF01_02 - 25系列拖链
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBD32 - 拖链·18系列·内径开口·轻型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBY32_34 - 国产拖链 一般用 高性价比型·25系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBP61_62 - 拖链·30系列·内径开口·加强型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBD02 - 拖链·15系列·内径开口·轻型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBP31_32 - 拖链·25系列·内径开口·加强型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBK21_61 - 经济型拖链·高品质高速静音型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBY22_24 - 国产拖链 高性价比型 · 21系列 一般用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBC31_32 - 拖链·10系列·外径开口/不可打开·轻型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBF11 - 拖链·低噪音25系列·内外径开口·轻型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBY42_44 - 国产拖链 高性价比型 · 30系列 一般用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VAC31_32 - 拖链·08系列·方便型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBQ01_02 - 35系列拖链
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBD33 - 拖链·18系列·外径开口·轻型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求