VBY08-1010-R18-N1-VEY08
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vby08.prj},{NB=VBY08-1010-R18-N1-VEY08},{CODE=VBY08},{TYPE=General use, cost-effective},{NG=10},{DKFS=Outer diameter open},{HL=bridge},{QS=single cavity},{MAT=Engineering plastics},{YS=black},{WD=-20°C~100°C},{DJ=UL94-HB},{SPE=1010},{R=18},{N=1},{JT=VEY08},{LINK=webxxx},{PPATH=vby08/assem/vby08_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VBY08 - 国产拖链 高性价比型 · 一般用 10系列 · 外径打开
明细表
VBY08-1010-R18-N1-VEY08
CODE
代码
VBY08
TYPE
类型
一般用,高性价比型
NG
内高
10
DKFS
打开方式
外径打开
HL
横梁
桥式
QS
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
YS
颜色
黑色
WD
允许温度
-20°C~100°C
DJ
阻燃等级
UL94-HB
SPE
规格
1010
1020
1030
1040
1050
1010
1020
1030
1040
1050
R
弯曲半径
18
28
38
18
28
38
mm
N
链节数
JT
接头
VEY08(带梳状板)
VEY08(带梳状板)
G
内高
10
mm
T
外高
12.5
mm
F
内宽
10
mm
E
外宽
16
mm
P
节距
13
mm
H
安装尺寸
49
mm
D
安装尺寸
50
mm
K
安装尺寸
109
mm
HF
实际安装高度Hf
64
mm
DLZJ
最大电缆直径
8
mm
JKFZ
最大架空负载
0.2
kg/m
JKCD
最大架空长度
0.6
m
ZL
重量
≈0.12
kg/m
LINK
网站
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求