VDC61-F57
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vdc61_62_asmtab.prj},{NB=VDC61-F57},{CODE=VDC61},{TYPE=fangbianxing200xilietuolianyong},{SZB=you},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-40c+120c},{SR=UL94-HB},{F=57},{PPATH=vdc61_62/assem/vdc61_62_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VDC61_62 - 接头·200系列·方便型
明细表
VDC61-F57
CODE
代码
VDC61
VDC61
TYPE
类型
方便型200系列拖链用
SZB
梳状板
有
有
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
ATEM
允许温度
-40℃~120℃
SR
阴燃等级
UL94-HB
F
拖链内宽F
57.000
37.000
50.000
57.000
37.000
50.000
mm
G
拖链内宽G
0
mm
CS
齿数
6
A
44
mm
B
75.4
mm
B1
71.4
mm
LINK
网站
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求