VDM01-2625
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vdm01_02.prj},{NB=VDM01-2625},{CODE=VDM01},{TYPE=26xilie dizaoyingqinxingyongjietou},{LSB=you},{MAT=gonchensuoliao},{COLOR=heise},{YSWD=-40℃~120℃},{ZRDJ=UL94-V2},{GG=2625},{GGPOOL=2625,2638,2658,2678,26103},{PPATH=vdm01_02/assem/vdm_01_02_asmtpl.prj},{LINK=web xxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VDM01_02 - 拖链/接头·10系列 便捷型
明细表
VDM01-2625
CODE
代码
VDM01
VDM01
TYPE
类型
26系列
LSB
梳状板
有
有
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
YSWD
允许温度
-40℃~120℃
ZRDJ
阻燃等级
UL94-V2
GG
规格
2625
2638
2658
2678
26103
2625
2638
2658
2678
26103
mm
F
内宽
25
25
mm
E
外宽
41
41
mm
N
梳齿
4
4
mm
LL
8.000
mm
T
36.000
mm
P
45.500
mm
AA
1.600
mm
LINK
网址
网址链接
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求