DBN51-D104-d19-e19
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbn51.prj},{NB=DBN51-D104-d19-e19},{CODE=DBN51},{TYPE=luodinggudingjianchaoxing/danmopian},{MTM=S45C},{DM=buxuigang},{BF=fahei},{D=104},{DD=19},{DDPOOL=19,20,22,24,25,28,30,35,38,40,42},{EE=19},{D1=68},{L=80},{L1=35},{M=8},{RT=240},{MT=480},{THS=9800},{INM=2.4x10*-3},{STS=240x10*3},{TMA=0.02},{MPA=1},{AMP=0.4},{WEI=2901.0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DBN51 - 膜片阶梯式联轴器·键槽型·单膜片
明细表
DBN51-D104-d19-e19
CODE
代码
DBN51
TYPE
类型
螺钉固定键槽型/单膜片
MTM
主休材质
S45C
DM
膜片材质
不锈钢
BF
主体表面处理
发黑
D
104
104
mm
DD
d
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
35.000
38.000
40.000
42.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
35.000
38.000
40.000
42.000
mm
DDTOL
d公差
+0.033/0
+0.033/0
EE
e
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
35.000
38.000
40.000
42.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
35.000
38.000
40.000
42.000
mm
EETOL
e公差
+0.033/0
+0.033/0
D1
68
68
mm
L
80
80
mm
L1
L
35
35
mm
M
8
8
mm
RT
额定扭矩
240
240
N*m
MT
最大扭矩
480
480
N*m
THS
最高转速
9800
9800
rpm
INM
惯性力矩
2.4x10*-3
2.4x10*-3
kg.m^2
STS
静态扭矩刚性(N.m/rad)
240x10*3
240x10*3
N.m/rad
TMA
径向偏差
0.02
0.02
mm
MPA
角向偏差
01 (锡青铜)
°
AMP
轴向偏差
0.4
0.4
mm
WEI
重量
2901.0
2901.0
g
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求