DCK21-D65-d14-e14
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dck21.prj},{NB=DCK21-D65-d14-e14},{CODE=DCK21},{TYPE=daijiancaoludingguding},{MTM=S45C},{MAT=Polyurethane},{THA=fahei},{APPENDIX=Hexagon socket set screws},{D=65},{DD=14},{DDPOOL=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,36,38},{EE=14},{L=90},{L1=36.0},{L2=18.0},{L3=18.0},{M=8.0},{LOT=15.0},{TRT=150},{RTB=300},{THS=6000},{INM=1.17X10-2},{STS=2800},{TMA=0.02},{MPA=1},{AMP=0~0.8},{LINK=Webxxx},{PPATH=dck21/assem/dck21_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DCK21 - 梅花式联轴器·带键槽螺钉夹紧分离型/螺钉夹紧分离型·不锈钢/碳钢
明细表
DCK21-D65-d14-e14
CODE
代码
DCK21
TYPE
类型
带键槽螺钉固定型
MTM
主休材质
S45C
MAT
间隔环材质
聚氨酯
THA
主体表面处理
发黑
APPENDIX
附件
内六角紧定螺钉
D
65
65
mm
DD
d
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
36.000
38.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
36.000
38.000
mm
EE
e
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
36.000
38.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
36.000
38.000
mm
L
90
90
mm
L1
36.0
36.0
mm
L2
18.0
18.0
mm
L3
18.0
18.0
mm
M
8.0
8.0
mm
LOT
锁紧扭矩
15.0
15.0
N*m
TRT
常用额定扭矩
150
150
N*m
RTB
最大额定扭矩
300
300
N*m
THS
最高转速
6000
6000
U/min
INM
惯性力矩
1.17X10-2
1.17X10-2
STS
静态扭矩刚性(N.m/rad)
2800
2800
TMA
径向最大容许偏差
0.02
mm
MPA
角向最大容许偏差
01 (锡青铜)
°
AMP
轴向最大容许偏差
0~0.8
0~0.8
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求