E-QDA21-D27
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/e-qda21.prj},{NB=E-QDA21-D27},{CODE=E-QDA21},{TYPE=Flange type,Standard type},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{MAT2=SUS440C},{HRD=55HRC~},{D=27},{LINK=Website Link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-QDA21 - 经济型钢制万向球·车削型·法兰式
明细表
E-QDA21-D27
CODE
代码
E-QDA21
TYPE
类型
法兰式,标准型
MAT
国标材质
0Cr18Ni9
MAT1
相当材质
SUS304
MAT2
球材质
SUS440C
HRD
球硬度
55HRC~
D
27
30
39
48
27
30
39
48
mm
D1
15
mm
HH1
h1
2.5
mm
HH2
h2
9.5
mm
TT
t
2.0
mm
PCD
P.C.D
21.0
mm
DD
d
8.73
mm
LOAD
耐负载
55(5.6)
N(kgf)
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求