QAA46-D120-L750-T10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qaa46.prj},{NB=QAA46-D120-L750-T10},{CODE=QAA46},{TYPE=barrel type},{MAT=SUS304},{MAT1=seamless steel pipe},{MAT2=EPDM (black)},{SUR=Polished and tempered},{SUR1=polished},{SUR2=polishing},{HAR=HRC28~32},{HAR1=Shaw A75},{D=120},{T=10.0},{B=14.5},{L1=19.5},{D1=47},{D2=40},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QAA46 - 包胶锂电滚轮 筒型
明细表
QAA46-D120-L750-T10
CODE
代码
QAA46
TYPE
类型
筒型
MAT
衬套材质
SUS304
MAT1
主体材质
无缝钢管
MAT2
衬层材质
EPDM (黑色)
SUR
衬套表面处理
抛光调质
SUR1
主体表面处理
打磨
SUR2
衬层表面处理
抛光
HAR
衬套硬度
HRC28~32
HAR1
衬层硬度
肖氏 A75
D
120
130
150
120
130
150
L
750
T
10.0
11.5
10.0
11.5
B
14.5
L1
19.5
D1
47
D2
40
D3
80
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求