QCC16-D38-t1.2-W135
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qcc16_56.prj},{NB=QCC16-D38-t1.2-W135},{CODE=QCC16},{TYPE=Universal type, spring press-fit type, W size selection type},{MAT=stainless steel},{SUR=-},{D=38},{W=135},{DD=12},{BEARING=6002},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QCC16_56 - 无动力传送轮 泛用型 弹簧压入式/内螺纹型/扁位型
明细表
QCC16-D38-t1.2-W135
CODE
代码
QCC16
QCC16
TYPE
类型
泛用型,弹簧压入式,W尺寸选择型
泛用型,弹簧压入式,W尺寸选择型
MAT
材质
不锈钢
SUR
表面处理
-
D
38
50
60
38
50
60
TT
t
1.2
W
135
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
135
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
DD
d轴径
12
E
144
144
L
166
166
M
-
-
BEARING
轴承
6002
V
0
0
BB
b
0
0
HH
h
0
0
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求