Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QDC21_22 - 钢制万向球 车削型·法兰式/压入式
明细表
QDC21-7.5
CODE
代码
TYPE
类型
压入式
MAT1
材质(国际)
0Cr18Ni9
MAT2
材质(相当)
SUS304
BALL1
主球(材质)
BALL2
主球(硬度)
BALL3
副球(材质)
SUS440C
BALL4
副球(硬度)
HRC55~
SPE
规格
mm
D
9 mm
D1
7.5 mm
H
6.1 mm
HH1
h1
1.1 mm
HH2
h2
4 mm
DD
d
4.00 mm
NFZ
耐负载N
kgf
LINK
网址链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型