QDE63-50
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qde63.prj},{NB=QDE63-50},{CODE=QDE63},{TYPE=Screw cutting type / garbage chute discharge type},{MAT=15CrMo},{MAT1=GCr15},{MAT2=S20C},{SUR=Nickel platedc},{SPE=50},{W=1.5},{W1=1.5},{HOLE=Shell head},{LINK=website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QDE63 - 钢制万向球 车削型 螺杆切削式·垃圾槽排出型
明细表
QDE63-50
CODE
代码
QDE63
TYPE
类型
螺杆切削式/垃圾槽排出型
MAT
主体材质
15CrMo
MAT1
球材质
GCr15
MAT2
封盖材质
S20C
SUR
表面处理
镀镍
SPE
规格
50
120
20A
50
120
20A
D
30
mm
D1
27
mm
DD
d
19.050
mm
B
6.0
mm
HH1
h1
26.0
mm
HH2
h2
10
mm
T
5.0
mm
M
M8
mm
W
1.5
mm
W1
1.5
mm
HOLE
垃圾排出孔
壳体头部
LOAD
耐负载N(kgf)
60
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求