E-VMD01-35-4-A
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f7/e-vmd01.prj},{NB=E-VMD01-35-4-A},{CODE=E-VMD01-35},{TYPE=35 series},{P=9.525},{MAT=steel},{JS=4},{JTXS=A(Snap)},{E=4.78},{D1=5.08},{C=5.80},{B1=6.95},{B2=7.60},{D2=3.60},{T1=1.28},{T2=1.28},{H=7.46},{F1=7.81},{F2=9.05},{LINK=Website link},{PPATH=e-vmd01/assem/e-vmd01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-VMD01 - 经济型链条·35系列(06C)
明细表
E-VMD01-35-4-A
CODE
代码
E-VMD01-35
TYPE
类型
35系列
P
节距(P)
9.525
mm
MAT
材质
钢
JS
节数
JTXS
接头形式
A(卡扣)
E
内节内高 E
4.78
mm
D1
滚子外径 D1
5.08
mm
C
销轴 C
5.80
mm
B1
销轴 B1
6.95
mm
B2
销轴 B2
7.60
mm
D2
销轴 D2
3.60
mm
T1
链节 T1
1.28
mm
T2
链节 T2
1.28
mm
H
链节 H
7.46
mm
F1
链节 F1
7.81
mm
F2
链节 F2
9.05
mm
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求