VLS01-16B-9-d15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f7/vls01_12_16b.prj},{NB=VLS01-16B-9-d15},{CODE=VLS01},{TYPE=Center bearing type, single bearing},{MAT=S45C},{HEA=Tooth tip high frequency},{SUR=blackend},{MAT1=steel},{XL=16B},{CS=9},{T=16.2},{LINK=Webxxx},{P=25.4},{DDD=15.88}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VLS01_12_16B - 链轮惰轮,中心轴承型
明细表
VLS01-16B-9-d15
CODE
代码
VLS01
VLS01
TYPE
类型
中心轴承型,单轴承
中心轴承型,单轴承
MAT
本体材质
S45C
S45C
HEA
本体热处理
齿顶高频
齿顶高频
SUR
本体表面处理
发黑
发黑
MAT1
轴承材质
钢
钢
XL
系列
16B
CS
齿数
9.000
10.000
11.000
9.000
10.000
11.000
DD
d
15
mm
A
0
0
mm
L
17
17
mm
H
44
mm
T
16.2
mm
DP
Dp分度圆直径
74.27
mm
DO
Do外径
85
mm
XH
轴承型号
6202ZZ
B
11
mm
CR
Cr(动额定负载)kN
7.65
7.65
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求