VLS01-25-17-d6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f7/vls01_12_25.prj},{NB=VLS01-25-17-d6},{CODE=VLS01},{TYPE=zhongxinzhouchengxing danzhoucheng},{MAT=S45C},{HEA=chidinggaopin},{SUR=fahei},{MAT1=gang},{XL=25(04C)},{CS=17},{DD=6},{T=2.8},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VLS01_12_25 - 链轮惰轮·中心轴承型
明细表
VLS01-25-17-d6
CODE
代码
VLS01
VLS01
TYPE
类型
中心轴承型/单轴承
中心轴承型/单轴承
MAT
本体材质
S45C
S45C
HEA
本体热处理
齿顶高频
齿顶高频
SUR
本体表面处理
发黑
发黑
MAT1
轴承材质
钢
钢
XL
系列
25(04C)
CS
齿数
17.000
19.000
20.000
17.000
19.000
20.000
DD
d
6.000
6.000
mm
A
18
mm
L
12
mm
H
27
mm
T
2.8
mm
DP
Dp分度圆直径
34.56
mm
DO
Do外径
38
mm
XH
轴承型号
606ZZ
B
6
mm
CR
Cr(动额定负载)kN
1.95
1.95
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求