VLU01-40-10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f7/vlu01_40.prj},{NB=VLU01-40-10},{CODE=VLU01},{TYPE=shuangcezhouchengxing},{MAT=S45C},{MAT1=gang},{HTT=Tooth Crest High Frequency},{SUR=Black Coating},{XL=40},{NUT=10},{T=7.2},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VLU01_40 - 链轮惰轮·双侧轴承型
明细表
VLU01-40-10
CODE
代码
VLU01
VLU01
TYPE
类型
双侧轴承型
MAT
本体材质
S45C
S45C
MAT1
轴承材质
钢
钢
HTT
热处理
齿顶高频
齿顶高频
SUR
表面处理
发黑
发黑
XL
系列
40
NUT
齿数
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
24
25
26
30
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
24
25
26
30
DO
Do外径
47
mm
DP
Dp分度圆直径
41.10
mm
DH
dh
18
mm
H
H轮毂
32
mm
L
L轮毂
22
mm
T
7.2
mm
XH
轴承型号×数量
BAY6801ZZ*2
mm
DD
d
12
mm
D
21
mm
B
5
mm
CR
动额定负载(Kn)
1.92
1.92
Kn
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求