VLV01-35-12-A-d10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f7/vlv01.prj},{NB=VLV01-35-12-A-d10},{CODE=VLV01},{TYPE=35xl},{MAT=S45C},{HTT=Tooth Crest High Frequency},{SUR=Black Coating},{MAT1=S45C},{SUR1=Black Coating},{NUT=12},{XZ=A},{D=10},{L=20},{B=4.3},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VLV01 - 免键链轮·35系列
明细表
VLV01-35-12-A-d10
CODE
代码
VLV01
TYPE
类型
35系列
MAT
链轮材质
S45C
HTT
链轮热处理
齿顶高频
SUR
链轮表面处理
发黑
MAT1
胀套材质
S45C
SUR1
胀套表面处理
发黑
NUT
齿数
XZ
链轮形状
A
A
D
d
10
10
mm
DOO
外径
41
mm
DPP
分度圆直径
36.80
mm
H
H轮毂
30.5
mm
L
L轮毂
20
mm
B
4.3
mm
S
4
mm
GD
26
mm
GS
紧固螺钉数量(个)
3
SP
紧固螺钉规格
M4-L16
LB
拆卸螺孔
M4-2个
NM
容许最大扭矩N·m
39
KN
容许轴向负载kN
5.34
NM1
螺钉紧固扭矩N·m
4.0
D1
30
mm
E
22
mm
F
12.0
mm
DD1
d1
4.5
mm
L1
10.5
mm
L3
16.5
mm
T
5
mm
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求