VLY01-06B-9-D10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f7/vly01_02.prj},{NB=VLY01-06B-9-D10},{CODE=VLY01},{TYPE=06B Series},{MAT=45},{MAT1=S45C},{HT=Tooth tip high-frequency},{SUR=Black Oxid},{XL=06B},{CS=9},{D=10},{S=4.4},{LINK=website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VLY01_02 - 链轮·链条 06B 系列
明细表
VLY01-06B-9-D10
CODE
代码
VLY01
VLY01
TYPE
类型
06B 系列
MAT
国标材质
45
45
MAT1
相当材质
S45C
S45C
HT
热处理
齿顶高频
齿顶高频
SUR
表面处理
发黑
发黑
XL
系列
06B
CS
齿数
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
D
轴孔径 D(H7)
10
10
mm
DOO
外径
31.0
DPP
分度圆直径
27.85
mm
H
轮毂
21
mm
L
轮毂
20
mm
V
6
mm
BBTT1
b*t1
3*1.4
M
4
mm
S
4.4
mm
GD
16
mm
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求