Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VLY21_22 - 链轮·链条 10B系列
明细表
VLY21-10B-9-D15
CODE
代码
TYPE
类型
10B 系列
MAT
国标材质
MAT1
相当材质
HT
热处理
SUR
表面处理
XL
系列
10B
CS
齿数
D
轴孔径 D(H7)
mm
DOO
外径
53.0
DPP
分度圆直径
46.42 mm
H
轮毂
34.0 mm
L
轮毂
25 mm
V
5 mm
BBTT1
b*t1
5*2.3
M
6 mm
S
6.4 mm
GD
29 mm
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型