Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
vmx51 - 钢制平顶链 812系列 链条/链轮/惰轮 直输型
明细表
VMX51-812-K325-1
CODE
代码
VMX51
TYPE
类型
812系列/单铰链
MAT
材质
冷轧奥氏体不锈钢
SPE
规格
SEC
节数
PCS
PIT
节距
38.1 mm
W
链板宽度 W
82.6 mm
LOAD
工作载荷
3200 N
TEN
抗拉强度
8000 N
WEI
重量 (kg/m)
2.4
LINK
网页链接
网页链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型