VSK01-35-16-H25
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f7/vsk01.prj},{NB=VSK01-35-16-H25},{CODE=VSK01},{TYPE=Highly specified type},{MAT1=SS400},{MAT2=S45C},{MAT3=S45C},{MAT4=S45C},{MAT5=S45C},{SUR=Blackening},{XL=35},{CS=16},{H=25},{LINK=webxxx},{PPATH=vsk01/assem/vsk01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VSK01 - 带惰轮张力调整装置 高度指定型
明细表
VSK01-35-16-H25
CODE
代码
VSK01
TYPE
类型
高度指定型
MAT1
安装板材质
SS400
MAT2
惰轮轴材质
S45C
MAT3
调整螺栓材质
S45C
MAT4
螺帽材质
S45C
MAT5
惰轮材质
S45C
SUR
表面处理
发黑
XL
系列
35
40
50
60
35
40
50
60
CS
16
18
16
18
mm
H
mm
Enter value for H
mm
cm
inch
ft
確定
HH
h(最大)
59.3
mm
M1
M8
mm
M2
M6
mm
DD
d
12.0
mm
A
50
mm
A1
7.5
mm
A2
35
mm
B
80
mm
B1
7.5
mm
B2
65
mm
C1
4
mm
C2
10
mm
BB
b
10.5
mm
DD1
d1
6.5
mm
DD2
d2
11
mm
Z
6.5
mm
X
12
mm
Y
7
mm
ZJ
轴径
12
mm
DPP
Dp
48.82
mm
DOO
Do
54
mm
T
4.3
mm
ZCXH
轴承型号
6001ZZ
LINK
网站
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求