Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VSW03_04 - 链条导向件·带C型槽钢型
明细表
VSW03-35-L450
CODE
代码
TYPR
类型
无孔型/带C型槽钢型/凸型双排
MAT
滑轨 材质
超高分子量聚乙烯
MAT2
C型槽钢 材质
GUIGE
规格
L
mm
A
4.4 mm
B
2.3 mm
C
20 mm
D
17 mm
E
14 mm
F
14.5 mm
G
10 mm
H
10 mm
TT
t
1.5 mm
WEI
重量(kg/m)
0.71
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型