JAB01-3-A15-B15-T3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G2-树脂板材
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g2/jab01_02.prj},{NB=JAB01-3-A15-B15-T3},{CODE=JAB01},{TYPE1=biaozhunji},{TYPE2=biaozhunxing},{MAT=shuzhiboliqianweigongchengfuhecailiao},{YS=baise},{SYHJWD=changwen-210°C},{DR=0.18},{KY=460},{KZ=250},{MD=1.85},{SPE=3},{KX=-},{A=15},{B=15},{F=0.0},{G=0.0},{NZ=-},{N=0},{Z=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
JAB01_02 - 隔热板, 耐冲压型, 标准级
明细表
JAB01-3-A15-B15-T3
CODE
代码
JAB01
JAB01
TYPE1
类型1
标准级
TYPE2
类型2
标准型
标准型
MAT
材质
树脂玻璃纤维工程复合材料
YS
颜色
白色
SYHJWD
使用环境温度
常温-210°C
DR
导热系数
0.18
W/m K
KY
抗压强度
460
N/mm^2 at 23°C
KZ
抗折强度
250
N/mm^2 at 23°C
MD
密度
1.85
g/cm^3
SPE
规格
3
5
10
15
3
5
10
15
mm
KX
孔型
-
-
A
mm
Enter value for A
mm
cm
inch
ft
確定
ATOL
A 公差
0/+1.0
B
mm
Enter value for B
mm
cm
inch
ft
確定
BTOL
B 公差
0/+1.0
T
3
mm
F
0.0
0.0
mm
G
0.0
0.0
mm
NZ
-
-
N
0
0
Z
0
0
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求