JAW01-5-A20-B20-T5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G2-树脂板材
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g2/jaw01_02.prj},{NB=JAW01-5-A20-B20-T5},{CODE=JAW01},{TYPE=standard},{MAT=Phenolic Resin},{COL=orange},{TEM=-40-130},{STR=3600},{SRT1=120},{STR2=12},{DEN=1.3/1.4},{PRO=1.45},{ANG=3.0},{INS=1.0*10 7},{REL=5.5},{SPE=5},{A=20},{ATOL=+2/0},{B=20},{BTOL=+2/0},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
JAW01_02 - 电木板 标准级
明细表
JAW01-5-A20-B20-T5
CODE
代码
JAW01
JAW01
TYPE
类型
标准级 标准型
MAT
材质
酚醛树脂
COL
颜色
桔色
桔色
TEM
使用环境温度
-40~130
°C
STR
粘合强度(N)
3600
SRT1
弯曲强度(Mpa)
120
STR2
冲击强度(KJ/m²)
12
DEN
密度(g/cm³)
1.3~1.4
PRO
比重(g/cm³)
1.45
ANG
翘曲度
≤3%
INS
浸水后绝缘电阻(Ω)
1.0*10∧7
REL
相对介电系数
5.5
SPE
规格
5
10
15
20
5
10
15
20
A
ATOL
A 公差
+2/0
B
BTOL
B 公差
+2/0
T
5
TTOL
T 公差
+0.3/-0.3
LINK
网站链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求