PNP100-G
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/pnp100.prj},{NB=PNP100-G},{CODE=PNP100},{TYPE=High Current Probe},{DISTANCE=100mil/2.55mm},{MAT=Beryllium Copper},{SUR= Gold plated},{MAT1=Brass},{SUR1= Gold plated},{MAT2=Stainless Steel},{SHAPE=G},{PITCH=≥7.0},{MAXIMUM=9.0},{WORK=6.0},{STRETCH=6.6},{ELASTICITY=10},{CURRENT=≤100},{VALUE=≤1},{USE=50,000 times},{SIZE=φ4.2},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNP100 - 整体探针/整体探针用螺母 大电流探针 标准型 最小安装中心距100mil/2.55mm
明细表
PNP100-G
CODE
代码
PNP100
TYPE
类型
大电流探针
DISTANCE
最小安装中心距
100mil/2.55mm
MAT
针轴材质
铍铜
SUR
针轴表面处理
镀金
MAT1
针管材质
黄铜
SUR1
针管表面处理
镀金
MAT2
弹簧材质
不锈钢
SHAPE
针轴形状
G
D
H
G
D
H
PITCH
安装间距
≥7.0
mm
MAXIMUM
最大行程
9.0
mm
WORK
工作行程
6.0
mm
STRETCH
工作弹力
6.6
N
ELASTICITY
最大弹力
10
N
CURRENT
额定电流
≤100
A
VALUE
接触阻值
≤1
mΩ
USE
参考使用次数
5万次
SIZE
建议安装尺寸
φ4.2
mm
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求