POC15-B-L23
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/poc15.prj},{NB=POC15-B-L23},{CODE=POC15},{TYPE=Precise},{MAT1=SK4},{MAT2=POM},{MAT3=SUS304},{NST=M7,B,H},{NEE=B},{L=23},{A=0.0},{B=54.0},{D=0.0},{MIN=3.5},{ROE=270±20%},{SE=180±20%},{DS=3.0},{INS=imbedding},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
POC15 - 整体探针·精密型·最小安装中心距3.5mm
明细表
POC15-B-L23
CODE
代码
POC15
mm
TYPE
类型
精密性
mm
MAT1
针轴
SK4
mm
MAT2
内管
塑钢
mm
MAT3
弹簧
SUS304
mm
NST
针轴形状
M7,B,H
mm
NEE
针轴形状
B
B
mm
L
23
23
mm
A
0.0
0.0
mm
D
0.0
0.0
mm
MIN
最小安装距离
3.5
3.5
mm
ROE
最大行程弹力
270±20%
g
SE
2/3行程弹力
180±20%
g
DS
建议钻孔尺寸
3.0
mm
INS
装置方式
置入
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求