PPE75-A1
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/ppe75.prj},{NB=PPE75-A1},{CODE=PPE75},{TYPE=Standard type for ICT testing},{MAT1=Beryllium copper},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=Qin Steel Wire},{SUR=Gold-plated},{OPT=PRE75},{SHAPE=A1},{DIS=75mil/1.91mm},{STROKE=6.4mm(4.3mm)},{FORCE=203},{ELE=3},{RES=40},{FRE=200000},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PPE75 - 探针-ICT测试用 标准型·最小安装中心距75mil/1.91mm·最大行程6.4mm
明细表
PPE75-A1
CODE
代码
PPE75
TYPE
类型
ICT测试用标准型
MAT1
针轴材质
铍铜
MAT2
内管材质
磷青铜
MAT3
弹簧材质
琴钢线
SUR
表面处理
镀金
OPT
可选针套
PRE75
SHAPE
针轴前端形状
A1
B
E
K
T
T6
U1
V
VH
LM
A1
B
E
K
T
T6
U1
V
VH
LM
DIS
安装距离(min.)
75mil/1.91mm
STROKE
行程
6.4mm(4.3mm)
FORCE
2/3弹簧压力
203
gf
ELE
额定电流
3
A
RES
接触电阻
40
mΩ
FRE
更换参考使用次数
200000
LINK
网址
网页链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求