PPT018-B
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/ppt018.prj},{NB=PPT018-B},{CODE=PPT018},{TYPE=Standard type for PCB testing},{MAT1=SK4 equal},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=Qin Steel Wire},{SUR=Gold-plated},{OPT=PRT018W},{SHAPE=B},{DIS=18mil/0.46mm},{STROKE=1.5mm(1.0mm)},{FORCE=20},{ELE=0.3},{RES=250},{FRE=10000},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PPT018 - 探针-PCB测试用 标准型·最小安装中心距18mil/0.46mm
明细表
PPT018-B
CODE
代码
PPT018
TYPE
类型
PCB测试用标准型
MAT1
针轴材质
SK4 相当
MAT2
内管材质
磷青铜
MAT3
弹簧材质
琴钢线
SUR
表面处理
镀金
OPT
可选针套
PRT018W
SHAPE
针轴前端形状
B
J
U
B
J
U
DIS
安装距离(min.)
18mil/0.46mm
STROKE
行程
1.5mm(1.0mm)
ELE
额定电流
0.3
A
RES
接触电阻
250
mΩ
FRE
更换参考使用次数
1万次
LINK
网址
网页链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PPT2 - 探针-PCB测试用 标准型·最小安装中心距100mil/2.54mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PRT018W - 针套-PCB测试用 标准型·最小安装中心距18mil/0.46mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PPQ75 - 探针-ICT测试用 标准型·最小安装中心距75mil/1.91mm·最大行程6.35mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PPT1 - 探针-PCB测试用 标准型·最小安装中心距75mil/1.91mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PPT030 - 探针-PCB测试用 标准型·最小安装中心距20mil/0.55mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PLS09 - 探针·精密型·最小安装中心距2.54mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PLA-100 - 探针-标准型·最小安装中心距 100mil/2.54mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PRT030W - 针套-PCB测试用 标准型·最小安装中心距20mil/0.55mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PPE75 - 探针-ICT测试用 标准型·最小安装中心距75mil/1.91mm·最大行程6.4mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PPQ50 - 探针-ICT测试用 标准型·最小安装中心距50mil/1.27mm·最大行程6.35mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PPM156 - 探针-PCB测试用 标准型·最小安装中心距156mil/3.96mm·最大行程6.35m
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PPJ25 - 探针-标准型·最小安装中心距 25mil/0.65mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PRJ25W - 针套-标准型·最小安装中心距 25mil/0.65mm
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求