NENN
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
K1-液压油缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/k1/wsa11.prj},{NB=WSA11-26-AL},{CODE=WSA11},{TYPE=low pressure},{CBM=carbon steel},{AM=Single acting},{CM=26},{SM=AL},{SPR=20~70},{WP=50},{EE=10},{LINK=weblink}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WSA11 - 支撑缸/低压
明细表
NENN
CODE
代码
WSA11
TYPE
类型
低压
CBM
缸体材质
碳钢
AM
作动方式
单动式
CM
缸径
26
30
36
45
26
30
36
45
mm
SM
支撑方式
AL(夹缩支撑)
BL(上行支撑)
AL(夹缩支撑)
BL(上行支撑)
PRD
活塞杆径
φ10
mm
PS
压紧行程
6.5
mm
SPR
使用压力范围
20~70
kg/cm²
SF
支撑力
170
kg/cm²
WP
工作压力
50
kg/cm²
SL
弹簧上升力
0.2~0.4
kgf
A
72.5
mm
B
22
mm
C
9
mm
D
M26×1.5
E
57
mm
F
8.5
mm
G
49
mm
H
3.5
mm
J
9
mm
K
24.5
mm
D1
10
mm
D2
9.5
mm
EE
10
mm
EX
M8
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求