HAC04-M6-L63-E
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hac04.prj},{NB=HAC04-M6-L63-E},{CODE=HAC04},{TYPE=External thread type},{GM=PF (black)/melamine resin (red)},{SCM=SUS304},{SST=-},{M=6},{L=63},{GC=E},{LINK=weblink}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAC04 - 手柄,长手柄,固定型
明细表
HAC04-M6-L63-E
CODE
代码
HAC04
TYPE
类型
外螺纹型
GM
握柄部材质
PF(黑色)/密胺树脂(红色)
SCM
螺杆材质
SUS304
SST
螺杆表面处理
-
M
6
8
10
12
6
8
10
12
mm
L
63.000
80.000
100.000
63.000
80.000
100.000
mm
GC
握柄颜色
E(黑色)
F(红色)
E(黑色)
F(红色)
mm
L1
12
mm
DD
d
8
mm
D
17
mm
H
40
mm
WEI
重量
0.065
kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求