HAD81-M6-L12-E
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/had81_82.prj},{NB=HAD81-M6-L12-E},{CODE=HAD81},{TYPE=zhiganpingxing},{MTM=ZDC},{BCF=Spray},{HOC=S45C},{SST=fahe},{M=6},{L=12},{LPOOL=12,16,20,25,32},{BOC=E},{R=45},{C=25.5},{D=13},{H=22.5},{WEI=0.040},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAD81_82 - 手柄·直杆平型
明细表
HAD81-M6-L12-E
CODE
代码
HAD81
HAD81
TYPE
类型
直杆平型
MTM
主体材质
ZDC
BCF
主体表面处理
喷塑
HOC
螺杆材质
S45C
S45C
SST
螺杆表面处理
s
s
M
6
6
mm
L
12.000
16.000
20.000
25.000
32.000
12.000
16.000
20.000
25.000
32.000
mm
BOC
握柄颜色
E(黑色)
J(橙色)
Y(银灰色)
E(黑色)
J(橙色)
Y(银灰色)
R
45
mm
C
25.5
mm
D
13
mm
H
22.5
mm
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.040
0.040
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求