HAK28-D70-d10
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hak28.prj},{NB=HAK28-D70-d10},{CODE=HAK28},{TYPE=dial type},{IND=Screw lock type},{MAT1=PF},{MAT2=PF},{SET=Paint (black)},{D=70},{DD=10},{H=65.5},{HH=44},{D1=40},{M=6},{WEIGHT=0.22},{LINK=webstie link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAK28 - 手轮;微调手轮:七星表盘型/表盘型
明细表
HAK28-D70-d10
CODE
代码
HAK28
TYPE
类型
表盘型
IND
安装方式
螺钉紧锁型
MAT1
材质(联轴部分)
PF
MAT2
材质(手轮主体)
PF
SET
手轮主体
烤漆 (黑色)
D
70
mm
DD
d
10
10
mm
H
65.5
mm
HH
h
44
mm
D1
40
mm
M
6
mm
WEIGHT
参考重量
0.22
kg/pcs
LINK
网址
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求