HAW65-M4-L10
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/haw65.prj},{NB=HAW65-M4-L10},{CODE=HAW65},{TYPE1=Cross star},{TYPE2=External thread type},{MAT=SUS304},{SUR=polishing},{ATT=Nylon washer (white)},{APP=yes},{M=4},{L=10},{D=15},{H=8},{LINK=Website link},{PPATH=haw65/assem/haw65_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAW65 - 短型压纹把手/前端尖角型
明细表
HAW65-M4-L10
CODE
代码
HAW65
TYPE1
类型
十字型
TYPE2
类型
外螺纹型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
抛光
ATT
附件
尼龙垫圈(白色)
APP
适用半导体行业
是
M
4
5
4
5
mm
L
10
15
10
15
mm
L1
20
mm
D
15
mm
D1
10
mm
H
8
mm
CKZL
参考重量
0.013
kg/pcs
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求