BLL31-d13
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/bll31_32.prj},{NB=BLL31-d13},{CODE=BLL31},{TYPE=Locating and locking ball socket, front assembly},{MAT=40CrNi2MoA},{SURFACE=black anodized},{HARDNESS=50~54HRC},{WORKING=-30~200℃},{DD=13},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLL31_32 - 定位锁紧球接受套
明细表
BLL31-d13
CODE
代码
BLL31
BLL31
TYPE
类型
定位锁紧球接受套,正面装配
定位锁紧球接受套,正面装配
MAT
材质
40CrNi2MoA
SURFACE
表面处理
黑色阳极氧化
HARDNESS
硬度
50~54HRC
WORKING
工作温度环境
-30~200℃
DD
适用球锁轴直径 d
13
16
20
25
30
35
50
13
16
20
25
30
35
50
D
35
35
D1
13.5
13.5
TT
t
11.91
11.91
M
适用螺钉 M
M4-L7
M4-L7
PCD
p.c.d
25
25
T
基础班厚度 T (min)
20
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求