E-HFC03-35A
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/e-hfc03.prj},{NB=E-HFC03-35A},{CODE=E-HFC03},{TYPE=Flat • Tapered},{CE=Economical},{MAT=A6063-T5},{ST=Sandblasted natural anodized},{SPE=35A},{LINK=weblink},{PPATH=e-hfc03/assem/e-hfc03_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-HFC03 - 铝合金蝶形铰链,锥孔型,平型
明细表
E-HFC03-35A
CODE
代码
E-HFC03
TYPE
类型
平型 • 锥孔型
CE
性价比
经济型
MAT
材质
A6063-T5
ST
表面处理
喷砂本色阳极氧化
SPE
规格
35A
35B
48A
48
62
62A
79
79A
35A
35B
48A
48
62
62A
79
79A
A
35
mm
B
26
mm
A1
21
mm
B1
13
mm
H
10
mm
T
3.5
mm
DD
d
5.5
mm
D
10.5
mm
LOAD
负载
10.0
kg
RW
参考重量
0.015
kg/pcs
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求