E-XAD07-A94-G
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/e-xad07.prj},{NB=E-XAD07-A94-G},{CODE=E-XAD07},{TYPE=Economical concealed handle plane},{MH=4 external thread},{MAT=SUS201},{SUR=Drawing},{A=94.0},{INS=G},{C=60.0},{D=60},{E=25},{H=17.0},{HH=15.5},{T=5.0},{M=M4},{MPOOL=4},{AA=76},{W=43},{V=63},{P=32},{WEI=0.08},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-XAD07 - 经济型暗式拉手
明细表
E-XAD07-A94-G
CODE
代码
E-XAD07
TYPE
类型
经济型暗式拉手 平面
MH
安装孔
4 外螺纹
MAT
材质
SUS201
SUR
表面处理
拉丝
A
94.0
94.0
mm
INS
安装方式
G(螺杆型)
M(螺母型)
G(螺杆型)
M(螺母型)
C
60.0
60.0
mm
D
60
60
mm
E
25
25
mm
H
17.0
17.0
mm
HH
h
15.5
mm
T
5.0
mm
M
M4
mm
AA
a
76
76
mm
W
43
43
mm
V
63
63
mm
P
32
32
mm
WEI
参考重量
0.08
0.08
kg/pcs
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求