E-XAT03-A87.5
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/e-xat03_04.prj},{NB=E-XAT03-A87.5},{CODE=E-XAT03},{TYPE=Handle press rotary},{TYPE1=Lock cylinder integrated button},{TYPE2=Three point},{TYPE3=With lock cylinder},{MAT=ZDC},{MAT1=ZDC},{MAT2=Q235},{SUR=Spray silver white paint},{SUR1=Spray silver white paint},{SUR2=White zinc plating},{A=87.5},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-XAT03_04 - 经济型平面锁/把手按压转动式/三点式
明细表
E-XAT03-A87.5
CODE
代码
E-XAT03
E-XAT03
TYPE
类型
把手按压转动式
TYPE1
类型
锁芯一体式按钮
TYPE2
类型
三点式
TYPE3
类型
带锁芯
MAT
基座
ZDC
MAT1
把手
ZDC
MAT2
锁舌
Q235
SUR
基座
喷银白漆
喷银白漆
SUR1
把手
喷银白漆
喷银白漆
SUR2
锁舌
镀白锌
A
87.5
121.0
147.0
87.5
121.0
147.0
mm
A1
24.3
mm
A2
24
mm
B
28.5
mm
B1
65
mm
T
8
mm
T1
10.5
mm
T2
11.0
mm
TT
t
2.3
mm
AA
a
62.5
mm
BB
b
24
mm
AA1
a1
12.0
mm
CKZL
参考重量
0.215
kg
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求