HFB61-63-L
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfb61.prj},{NB=HFB61-63-L},{CODE=HFB61},{TYPE1=Lifting type},{TYPE2=Left and right sides},{MAT=SUS304},{SUR=Roller polishing},{SPE=63},{INS=L},{B5=20},{E=30},{E1=50},{TT=3},{W=26},{LINK=Website link},{PPATH=hfb61/assem/hfb61_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFB61 - 限位蝶形铰链/多角度可限型/金属型/锥孔型
明细表
HFB61-63-L
CODE
代码
HFB61
TYPE1
类型
升降型
TYPE2
类型
左右侧
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
滚筒抛光
SPE
规格
63
83
100
63
83
100
INS
安装方式
L
R
L
R
A
63
mm
B
25
mm
A1
46
mm
B1
34
mm
B2
20
mm
B3
81
mm
B4
83
mm
B5
20
mm
C
37.5
mm
C1
15
mm
D1
d1
5.5
mm
D2
d2
7.5
mm
D3
d3
10
mm
D4
d4
12.0
mm
Z
3.0
mm
E
30
mm
E1
50
mm
H
39
mm
H1
9
mm
T
8
mm
TT
t
3
mm
W
26
mm
LOAD
承重
10
kg
CKZL
参考重量
0.352
kg/pcs
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求