FHC84-50
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfc84.prj},{NB=FHC84-50},{CODE=FHC84},{TYPE1=Flat},{TYPE2=Circular hole type},{COST=Precision type},{MAT=A6N01S},{SUR=clear anodizing},{SPE=50},{A=50},{A1=32},{H=8},{T=1.8},{DD1=4.5},{DD=4.2},{LINK=Website link},{PPATH=hfc84/assem/hfc84_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFC84 - 铝合金蝶形铰链/圆孔型/平型/精密型
明细表
FHC84-50
CODE
代码
FHC84
TYPE1
类型
平型
TYPE2
类型
圆孔型
COST
性价比
精密型
MAT
材质
A6N01S
SUR
表面处理
本色阳极氧化
SPE
规格
50
75
100
125
150
50
75
100
125
150
A
50
mm
B
50
mm
A1
32
mm
B1
30
mm
H
8
mm
T
1.8
mm
DD1
d1
4.5
mm
DD
d
4.2
mm
N
4
mm
CKZL
参考重量
0.025
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求