HFC96-63
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfc96_asmtab.prj},{NB=HFC96-63},{CODE=HFC96},{TYPE=ykx·pzx},{MAT=A6063-T5},{SUR=benseyangjiyanghua},{SP=63},{A=53},{B=63},{A1=19},{A2=13.5},{B1=34},{B2=22.5},{E=12},{T=3.5},{H=11},{DD1=6.6},{DD2=5},{WEI=0.05},{LINK=web},{PPATH=hfc96/assem/hfc96_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFC96 - 铝合金蝶形铰链·圆孔型·偏置型
明细表
HFC96-63
CODE
代码
HFC96
TYPE
类型
圆孔型·偏置型
MAT
材质
A6063-T5
SUR
表面处理
本色阳极氧化
SP
规格
63
A
53
mm
B
63
mm
A1
19
mm
A2
13.5
mm
B1
34
mm
B2
22.5
mm
E
12
mm
T
3.5
mm
H
11
mm
DD1
d1
6.6
mm
DD2
d2
5
mm
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.05
LINK
网址
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求