Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFE51 - 铁制碟形铰链·孔偏置加大型·锥孔型
明细表
HFE51-127
CODE
代码
HFE51
TYPE
类型
孔偏置加大型·锥孔型
XJB
性价比
经济型
MAT
材质
SPCC
SUR
表面处理
镀锌
SP
规格
127
A
127 mm
B
127 mm
A1
108 mm
A2
76.2 mm
B1
101.2 mm
B2
37.7 mm
T
3.7 mm
E
7 mm
DD1
d1
8 mm
DD2
d2
15.6 mm
DD
d
8 mm
D
11.1 mm
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.58
LINK
网址
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型